High-output exterior medium-throw floodlight with intelligent RGBW light
ReachElite High Output is a superior exterior luminaire for lighting mid- to large-scale structures up to 30 m (100 ft) away with a combination of tight near-field color mixing, precise optical control, and high efficiency up to 77 lm/W - an industry first. Leveraging our rich legacy of innovation and leadership in optics and LED control technology, ReachElite High Output introduces a unique LED array to the market with over 500 LEDs per 100W module, allowing close luminaire placement where fully-mixed, uniform light is important. ReachElite High Output, RGBW adds a separate white LED creating better-quality whites than possible with traditional RGB.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย |
|---|
กัมพูชา |
เกาหลีใต้ |
เกาหลีเหนือ |
เกาะคริสต์มาส |
คาซัคสถาน |
คีร์กีซสถาน |
จอร์เจีย |
จีน |
ญี่ปุ่น |
เติร์กเมนิสถาน |
ไต้หวัน |
ทาจิกิสถาน |
ไทย |
เนปาล |
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี |
บรูไน |
บังกลาเทศ |
ปากีสถาน |
พม่า |
ฟิลิปปินส์ |
ภูฏาน |
มองโกเลีย |
มัลดีฟส์ |
มาเก๊า |
มาเลเซีย |
ลาว |
เวียดนาม |
ศรีลังกา |
สิงคโปร์ |
หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) |
อาเซอร์ไบจาน |
อาร์เมเนีย |
อินเดีย |
อินโดนีเซีย |
อุซเบกิสถาน |
ฮ่องกง |