เผยแพร่สินค้าของคุณ
Philips EvenBalance Essential White Powercore
Philips EvenBalance Essential White Powercore
Philips EvenBalance Essential White Powercore
Philips EvenBalance Essential White Powercore
Philips EvenBalance Essential White Powercore
Philips EvenBalance Essential White Powercore
Philips EvenBalance Essential White Powercore
Philips EvenBalance Essential White Powercore
Philips EvenBalance Essential White Powercore
Philips EvenBalance Essential White Powercore
    Signify Thailand

    Philips EvenBalance Essential White Powercore

    Interior linear OptiField luminaire with single temperature white light
    EvenBalance Essential White Powercore is a compact interior linear luminaire that is ideal for washing and grazing applications. OptiField technology delivers extremely uniform illuminance, providing smooth, even light and subtle shading—without hotspots or banding. Two beam spreads: Washing and Grazing, two lengths: 305 mm (1 ft) and 1219 mm (4 ft), and the ability to continuously rotate the luminaire up to 180° enable a high degree of flexibility.

    สเปคสินค้า
    • Beam Angles: Grazing and Washing Lumens per foot: 764 to 927 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Applications: Wall Grazing, Wall Washing Environment: Dry/Damp Location, IP20 Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Power Consumption: 12.5 W/ft Housing Material: Die-cast aluminium, white powder-coated finish Approbations: UL/cUL, FCC Class B, C-Tick, CCC
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Philips_EvenBalance_Essential_White_Powercore
    • Product familyไฟ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์โคมระย้าภายใน
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย