เผยแพร่สินค้าของคุณ
Philips eW Cove MX Powercore
Philips eW Cove MX Powercore
Philips eW Cove MX Powercore
    Signify Thailand

    Philips eW Cove MX Powercore

    Premium interior linear cove and accent luminaire with single temperature white light
    eW Cove MX Powercore delivers the highest light output in the line of solid white linear cove lights from Color Kinetics. eW Cove MX Powercore can be used for accent lighting and indirect general illumination, as well as the full range of wall and ceiling cove applications. eW Cove MX Powercore meets or exceeds the performance of comparable linear fluorescent strip cove lights while lowering installation, energy, and maintenance costs. eW Cove MX Powercore offers environmentally conscious buyers a green, energy–efficient lighting solution without sacrificing quality or quantity of light.

    สเปคสินค้า
    • Beam Angles: 50° x 70°, 125° x 120° Lumens per foot: 306 to 696 Color Temperature: 2200 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Applications: Cove Lighting Environment: Dry/Damp Location, IP20 Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Housing Material: Die-cast aluminium, white powder-coated finish Approbations: UL/cUL, FCC Class B, PSE, C-Tick, CCC, SAA
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Philips_eW_Cove_MX_Powercore
    • Product familyไฟ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LED เชิงเส้น
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)