เผยแพร่สินค้าของคุณ
Philips eW Cove QLX Powercore
Philips eW Cove QLX Powercore
Philips eW Cove QLX Powercore
Philips eW Cove QLX Powercore
Philips eW Cove QLX Powercore
    Signify Thailand

    Philips eW Cove QLX Powercore

    Performance interior linear cove and accent luminaire with single temperature white light
    eW Cove QLX Powercore represents the latest in high-quality linear LED cove lighting from Color Kinetics. This elegant, low-profile luminaire delivers up to 432 lumens per foot of white light at an affordable price. eW Cove QLX Powercore is designed to replace traditional cove lighting sources for wall and ceiling glow effects, wall washing, and indirect lighting from a single cove. Multiple color temperatures, beam angles, power levels, and lengths afford an abundance of design options.

    สเปคสินค้า
    • Beam Angles: 60° x 90°, 110° x 110° Lumens per foot: 306 to 432 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Applications: Cove Lighting Environment: Damp Location, IP20 Input Voltage: 120 VAC/220 to 240 VAC/277 VAC, 50/60 Hz Housing Material: Injection-molded plastic, white finish Approbations: UL/cUL, FCC Class B, C-Tick, CCC, SAA
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Philips_eW_Cove_QLX_Powercore
    • Product familyไฟ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LED เชิงเส้น
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย