เผยแพร่สินค้าของคุณ
Philips eW Graze QLX Powercore
Philips eW Graze QLX Powercore
Philips eW Graze QLX Powercore
Philips eW Graze QLX Powercore
    Signify Thailand

    Philips eW Graze QLX Powercore

    Performance exterior linear grazing luminaire with single temperature white light
    eW Graze QLX Powercore is perfect for applications calling for a balance of cost and performance. Graze is a high-performance, exterior linear luminaire designed to highlight architectural features ranging from surface textures and molding details to archways and windows. Graze Essential White luminaries offer a single channel of white light. Available in 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, and 5500 K. Multiple luminaire lengths, beam angles, output levels, and power consumption levels support a large range of façade or surface illumination applications. Low-profile housing, connectorized cabling, a universal power input range, and direct line voltage operation make Graze luminaires easy to install and operate.

    สเปคสินค้า
    • Beam Angles: 9° x 9°, 10° x 60°, 15° x 30°, 30° x 60°, 60° x 30° Lumens per foot: 597 to 727 Efficacy: 63.3 to 74.1 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5500 K Applications: Wall Grazing, Wall Washing Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Housing Material: Extruded anodized aluminium Approbations: UL/cUL, FCC Class A, PSE, C-Tick Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Philips_eW_Graze_QLX_Powercore
    • Product familyไฟ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟเชิงเส้นภายนอก
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)