เผยแพร่สินค้าของคุณ
Philips Flex Compact, iW
Philips Flex Compact, iW
Philips Flex Compact, iW
Philips Flex Compact, iW
Philips Flex Compact, iW
Philips Flex Compact, iW
Philips Flex Compact, iW
Philips Flex Compact, iW
Philips Flex Compact, iW
Philips Flex Compact, iW
    Signify Thailand

    Philips Flex Compact, iW

    Exterior flexible strands of high-intensity nodes with tunable white light
    Flex Compact, iW are flexible strands of large, high-intensity, tunable-white LED nodes designed for extraordinary video and graphic effects on expansive installations without the constraints of luminaire size, shape, or space. Each Flex Compact, iW strand consists of 50 individually addressable LED nodes, featuring dynamic integration of power, communication, and control. The flexible form factor accommodates two- and three-dimensional configurations, while high light output affords superior long-distance viewing for large-scale signage and building-covering video displays.

    สเปคสินค้า
    • Viewing Angles: 36°, 105°, 165° Lumens per node: 28 to 80 Color Temperature: 2700 K to 6500 K Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Applications: Direct View Input Voltage: 24 VDC via PDS-60ca 24V, sPDS-60ca 24V, or sPDS-480ca 24V Power Consumption: 1 W Weight: 1 kg (2.2 lb) 4 inch spacing / 1.5 kg (3.3 lb) 12 inch spacing Housing Material: Polycarbonate Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Philips_Flex_Compact_iW
    • Product familyไฟ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ ไฟภายนอก
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)