เผยแพร่สินค้าของคุณ
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
    Signify Thailand

    Philips Flex Micro, eW

    Exterior small, flexible strands of high-intensity nodes with single temperature white light
    Flex Micro, eW is a versatile strand of 50 small, individually controllable LED nodes. The flexible form factor allows dynamic points of white light to be installed across nearly any interior or exterior surface, including walls, ceilings, floors, three-dimensional sculptures, and set pieces. Flex Micro, eW can be used to display video.

    สเปคสินค้า
    • Viewing Angles: 105°, 165° Lumens per node: 18 to 28 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Applications: Direct View Input Voltage: 24 VDC via sPDS-480ca, sPDS-60ca, and PDS-60ca Power Consumption: 0.5 W Weight: 970 g (2.1 lb) 4 inch spacing / 1.5 kg (3.3 lb) 12 inch spacing Housing Material: Polycarbonate Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Philips_Flex_Micro_eW
    • Product familyไฟ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ ไฟภายนอก
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)