เผยแพร่สินค้าของคุณ
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
    Signify Thailand

    Philips iW Burst Compact Powercore

    Exterior compact architectural and landscape spotlight with tunable white light
    iW Burst Compact Powercore is a high-output, exterior-rated LED spotlight designed for accent and site lighting. iW Burst Compact Powercore combines channels of warm and cool LEDs to offer variable color temperatures ranging from 2700 K to 6500 K. Architectural and landscape versions support a range of uplighting, floodlighting, and decorative lighting applications.

    สเปคสินค้า
    • Beam Angles: 8°, 14°, 23°, 41°, 10° x 41° Lumens: 609 to 709 Efficacy (lm/W) All Channels Full On: 27.9 to 32.5 Color Temperature: 2700 K to 6500 K Applications: Flood Lighting, Spot Lighting, Wall Washing Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Input Voltage: 100 to 240 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Power Consumption: 17.5 W Weight: 2 kg (4.4 lb) Landscape / 3.9 kg (8.7 lb) Architectural Housing Material: Die-cast aluminium, powder-coated finish Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE, PSE, C-Tick, SAA
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Philips_iW_Burst_Compact_Powercore
    • Product familyไฟ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์สปอร์ตไลท์ภายนอก
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)