เผยแพร่สินค้าของคุณ
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
    Signify Thailand

    Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue

    Premium interior concealed compact linear luminaire with intelligent white and color light
    Innovative PureStyle Compact Powercore luminaires bring lighting professionals high output in a compact, easily concealed luminaire. PureStyle Compact delivers exceptionally high-quality light for a wide range of interior applications from cove to wall-washing to backlighting and beyond. Here are just some of the powerful advantages that PureStyle brings to lighting professionals and their clients.

    สเปคสินค้า
    • Beam Angles: 60° x 90° (with glare-reducing lens), 100° x 100° (native beam) Lumens per foot: 149 to 480 Efficacy (lm/W) 2700 K: 36.7 to 75.9 CRI: 95 to 96 Applications: Cove Lighting, Wall Washing Environment: Dry/Damp Location, IP20 Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Weight: 0.24 kg (0.53 kg) 305 mm / 0.75 kg (1.65 lb) 1219 mm Housing Material: Plastic, white powder-coated finish Approbations: UL/cUL, FCC Class B, CE, PSE, RCM, CCC, BIS, EAC, UA
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Philips_PureStyle_Compact_Powercore_IntelliHue
    • Product familyไฟ
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟเชิงเส้นภายใน
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)