เผยแพร่สินค้าของคุณ
Senergy Channeled Adhesive CI Design with SikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive
Sika

Senergy Channeled Adhesive CI Design with SikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive

Senergy Channeled Adhesive CI Design withSikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive is an exterior cladding system with a continuous air/water-resistive barrier and insulation, featuring MaxGrip Veneer Adhesive, a high-strength, specially formulated setting bed mortar used to adhere natural and manufactured stone, tile, and thin brick veneer.

สเปคสินค้า
  • Channeled Adhesive CI Design with SikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive may be used to adhere thin brick veneer, natural and manufactured stone, and tile with Senergy's Adhered Drainage CI, Non Insulated Stucco and Cement Board Systems. Additional acceptable substrates: Portland Cement Plaster (Stucco) scratch or brown coat complying with ASTMC 926, PermaBase® Cement Board and other cement boards conforming with ASTM C1325 (Type A - exterior), poured and precast concrete/unit masonry.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Senergy-Channeled-Adhesive-CI-Design-with-SikaWall-1000-MaxGrip-Veneer-Adhesive
  • Product familySenergy
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักInsulation
  • วัสดุรองPolymer-modified cementitious
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_95_28
  • Uniclass 2015 DescriptionExternal wall sheathing systems
  • OmniClass Number23-13 33 17 11
  • OmniClass TitleExterior Wall Assemblies