เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5400
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5400

SikaEmaco® S 5400 is a single component, extra high strength, high modulus, shrinkage compensated structural repair mortar that meets the requirements of class R4 according to EN 1504 part 3. SikaEmaco® S 5400 is a ready-to-use material that contains sulphate resistant Portland cement (HSR LA), hydraulic binders, well graded sands, selected polymer fibres (PAN – polyacrylonitryl) and special additives to significantly reduce the risk and incidence of shrinkage cracking. When mixed with water, SikaEmaco® S 5400 forms a highly thixotropic mortar that can easily be spray or trowel applied.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SikaEmaco-S-5400
  • Product familyConcrete Repair
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Structural Concrete Repair Mortars
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer-modified cementitious
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Finishing
  • OmniClass Number23-13 27 13 11
  • OmniClass TitleRepair Mortars