เผยแพร่สินค้าของคุณ
FR - Renfort de structure par lamelle carbone Sika® CarboDur®
Sika

FR - Renfort de structure par lamelle carbone Sika® CarboDur®

Tout au long de la durée de vie d’une structure, des changements d’affectation, des augmentations des charges ou des évolutions de normes peuvent rendre nécessaire un renforcement.

Avec des matériaux composites, Sika offre des solutions efficaces qui ont été développées pour les utilisations dans le domaine du renforcement d’ouvrages. Que ce soit pour l’amélioration des résistances à la flexion, a l’effort tranchant ou à la compression, en béton arme ou précontraint, Sika dispose des solutions adaptées.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fr-sika-carbodur
  • Product familyEngineered Refurbishment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CFRP
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเสริมแรง
  • IFC classificationBuilding Element
  • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
  • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 25 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCarbon Fiber-Reinforced Polymer Reinforcing
  • OmniClass Number23-13 31 21 11
  • OmniClass TitleReinforcement Components