เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco®-488 CI
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco®-488 CI

SikaEmaco®-488 CI repair mortar is a one-component, shrinkage-compensated, fiber-reinforced product that contains an integral corrosion inhibitor. It can be applied vertically or overhead by low-pressure spraying or hand troweling.
สเปคสินค้า
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Only requires the addition of potable water • Achieves a tenacious bond to substrate without the need for abonding agent • Low-pressure sprayability improves placement speed and minimizes rebound for low waste • Sulfate-resistant and freeze/thaw durable for use in harsh environments • Very low chloride permeability and an integral corrosion inhibitor protects reinforcing steel • High early and ultimate compressive, flexural, and bond strengths for long-lasting, durable repairs • Low shrinkage produces stable, durable bond • NSF/ANSI Std 61 certified for drinking water systems

    APPLICATIONS • Interior and exterior • Vertical and overhead • Severe service environments such as sewer, lift stations, marine structures, and water collection

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SikaEmaco-488-CI
  • Product familyConcrete Repair
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Structural Concrete Repair Mortars
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • วัสดุรองPolymer-modified cementitious
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Finishing
  • OmniClass Number23-13 27 13 11
  • OmniClass TitleRepair Mortars