เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 545
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 545

SikaEmaco® T 545 is a one part, fast setting and hardening pourable repair and bedding mortar that meets the requirements of class R4 according to EN 1504-3. SikaEmaco® T 545 is a ready-to-use material that contains magnesia-phosphate cement, fine silica, well graded sands and special additives providing rapid strength build-up even at sub-zero temperatures, improved durability and low drying shrinkage. When mixed with water, SikaEmaco® T 545 forms a mortar with flowable consistency which can be easily applied by hand from 10 up to 50 mm thickness.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SikaEmaco-T-545
  • Product familyConcrete Repair
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Structural Concrete Repair Mortars
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer-modified cementitious
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Finishing
  • OmniClass Number23-13 27 13 11
  • OmniClass TitleRepair Mortars