เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rigid Bonding, SikaInject®-1380
Sika

Rigid Bonding, SikaInject®-1380

SikaInject®-1380 is a two-component low-viscosity liquid epoxy resin for injection, which is used for lowand high-pressure injection by using 2C injection machines for filling of cracks in concrete and masonry. It is suitable for the application in wet conditions as it has highly improved adhesion characteristics in contact with water.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SikaInject-1380
  • Product familyConcrete Repair
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Crack Repair and Bonding Injections
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEpoxy
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodeSs_15_30_17_12
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete crack repair or filling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMaintenance of Concrete
  • OmniClass Number23-13 27 13 13 15
  • OmniClass TitleConcrete Rehabilitation Products