เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wabo® FireFlex HFF
Wabo® FireFlex HFF
    Sika

    Wabo® FireFlex HFF

    Wabo®FireFlex is approved to accommodate +/- 50% parallel lateral shear and multi-directional seismic movement. Additionally, Wabo®FireFlex is cycle tested to exceed ASTM E-1399 and is listed with Underwriters Laboratories for Class II and III movement classifications for standard and seismic lateral shear.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WABO_HFF
    • Product familyExpansion Joints
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Barrier Joint Systems
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบข้อต่อ
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints