เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wabo® SeismaxPlus Interior NBW C
Wabo® SeismaxPlus Interior NBW C
    Sika

    Wabo® SeismaxPlus Interior NBW C

    Wabo®SeisMaxPlus blends its seismic functional features into an aesthetically pleasing “No-Bump” system that has no exposed metal. The system stays flush during thermal movement and operational during seismic movement. But unlike other joints that deform when seismic motion exceeds their capabilities
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WABO_NBW_C
    • Product familyExpansion Joints
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural and Buildings Expansion Joints
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบข้อต่อ
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints