เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wabo® SeismicCover Interior WFT C
Sika

Wabo® SeismicCover Interior WFT C

Wabo®SeismicCover is a wall and ceiling system designed to accommodate both thermal and multi-directional movement. The system provides a simple, attractive and durable solution for areas exposed to the general public and possible vandalism. Metal covers are available in aluminum, bronze, brass or stainless steel. Color anodized aluminum provides a cost effective aesthetic option when wide seismic conditions exist
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WABO_WFT_C
  • Product familyExpansion Joints
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural and Buildings Expansion Joints
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบข้อต่อ
  • IFC classificationBuilding Element
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
  • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
  • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints