เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
    Simes

    Concrete Up-Light

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
    The result of continuous research on new technology embraces the essence of LED. Without the need of a recessing box and a limited height the up lighter is the perfect expression of contemporary light. A high performance luminaire in a simple form for easy installation that is able to redefine the concept of ground recessed fixtures.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CONCRETE_UP-LIGHT
    • Product familyWalk over
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CONCRETE UPLIGHT
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-11-05
    • หมายเลขฉบับ3
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)240
    • ความลึก (มิลลิเมตร)240
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)