เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
    Simes

    Flower

    Flower is an adjustable micro projector designed and developed with particular attention to proportions so to “disappear” once installed. Available in two sizes, small and tiny, Flower is suitable for wall mounted or pole applications and it comes also with an extension arm and ground stake. Its clean design is with no visible screws and with a rearward mounted optical system for improved visual comfort and reduced glare. The small dimensions of the fixture require the use of a remote driver.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FLOWER
    • Product familyProjectors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FLOWER
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)62
    • กว้าง (มิลลิเมตร)90
    • ความลึก (มิลลิเมตร)35
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)