เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
    Simes

    Ghost for Cast Concrete

    Design Marc Sadler Lighting Void. The light blade comes from the concrete. When it’s off, it disappears. No artifice, just a cut in the concrete with brutal and magic inspiration: Actually a technical prodigy, directly casted into the concrete, the product of a sophisticated and invisible genius to fuse architecture and light in a natural way. Marc Sadler see the installation video: http://www.simes.it/movie/ghost.php
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GHOST
    • Product familyStep light
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์GHOST for cast concrete
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-24
    • หมายเลขฉบับ3
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)