เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
Lobby
    Simes

    Lobby

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(38 รีวิว)
    LOBBY is an outdoor LED downlight. Innovative and highly performing, it is entirely designed by SIMES R&D using new and powerful software to study and maximize the heat dissipation. LOBBY comes in two versions, basic and professional, to satisfy different market requirements. A main optic, with acid-etched diffuser, increases the homogeneity of the luminous flux, a secondary optic distributes the light without glaring.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LOBBY
    • Product familyDownlight
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LOBBY
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-14
    • หมายเลขฉบับ2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)