เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
Nanoled Stainless Steel Walk-Over
    Simes

    Nanoled Stainless Steel Walk-Over

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)
    Nanoled Stainless steel is a walk-over in-ground luminaire providing either well defined accent lighting or evocative markers. The main feature of this in-ground luminaire is its extremely reduced dimensions (45 and 60 mm in the two versions). The lighting body is completely manufactured in 316L stainless steel to ensure an, increased corrosion resistance and has no visible screws. Reduced energy consumption and very high lighting performances accomplish the profile of this extraordinary recessed spotlight for the exterior.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NANOLED-SS-WALK
    • Product familyWalk over
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์NANOLED STAINLESS STEEL WALK-OVER
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1918-05-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)