เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
    Simes

    Pocket

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)

    Simplicity is the fundamental key of every icon of elegance: following this concept Pocket has been developed. A wall mounted outdoor luminaire with a soft and diffused light effect. With its uniform light distribution and its rounded and thin profile, Pocket draws a gentle balance between shapes and light. The elegant and sober lines that characterize the whole range are further enhanced by the easy clip-on system and no visible screws. A surface mounted wall fixture with a minimalistic square design that is able to blend into every architectural context.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.POCKET
    • Product familyApplique
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์POCKET
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)160
    • กว้าง (มิลลิเมตร)160
    • ความลึก (มิลลิเมตร)48
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)