เผยแพร่สินค้าของคุณ
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
    Simes

    Slot Round Wall

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(76 รีวิว)

    Slot, thanks to the rearward position of the light source and its optical system is able to combine visual comfort with functional lighting with excellent levels of illumination. The range is designed in different diameters, all available with single emission with adjustable reflector or double emission with two adjustable reflectors and electrical circuit with independent power supply.

    MONOCHROME LED VERSION
    CRI90
    CLASS PROTECTION IP65
    MECHANICAL RESISTANCE IK08

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SLOT_ROUND_WALL
    • Product familyApplique
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Slot
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-11-05
    • หมายเลขฉบับ3
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (13)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)