เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plasterboard Ceiling - SINIAT Prégymétal BA18 mm - REI30
Plasterboard Ceiling - SINIAT Prégymétal BA18 mm - REI30
Plasterboard Ceiling - SINIAT Prégymétal BA18 mm - REI30
Plasterboard Ceiling - SINIAT Prégymétal BA18 mm - REI30
Plasterboard Ceiling - SINIAT Prégymétal BA18 mm - REI30
    Siniat France

    Plasterboard Ceiling - SINIAT Prégymétal BA18 mm - REI30

    Ceiling consisting of PREGY plasterboard screwed onto a metal frame fixed to the supporting structure with PREGYMETAL hangers. Choice of the framework and hangers according to the span to be spanned, the number of plasterboards and the type of support.

    สเปคสินค้า
    • Homogeneous ceiling with PREGY partitions and linings with a smooth surface, without visible joints and suitable for any type of finish. Flexible bonding technique capable of absorbing the usual deformations or movements of the supporting structure without disturbing the ceiling. Addition of mineral wool mattresses and adjustment of the height of the plenums according to thermal and acoustic constraints. Modulation of the fire resistance of the floors and frames according to the composition of the ceiling.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FR_CL_BA18_REI30
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-27
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGypsum
    • วัสดุรองInsulation
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameGypsum board
    • UNSPSC code30161509
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
    • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 19 15 13
    • OmniClass TitleCeiling Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3030
    • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)