เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fireproof and Acoustic Ceiling - SINIAT Prégymétal with Bio-sourced Insulation BIOFIB
Fireproof and Acoustic Ceiling - SINIAT Prégymétal with Bio-sourced Insulation BIOFIB
Fireproof and Acoustic Ceiling - SINIAT Prégymétal with Bio-sourced Insulation BIOFIB
    Siniat France

    Fireproof and Acoustic Ceiling - SINIAT Prégymétal with Bio-sourced Insulation BIOFIB

    Fireproof and acoustic ceiling consisting of a plasterboard and biosourced insulation

    สเปคสินค้า
    • SINIAT FRANCE has developed the ACTIVE CAPT'AIR® TECHNOLOGY to IMPROVE THE QUALITY OF INDOOR AIR, AN EFFICIENCY PROVIDED BY 4 YEARS OF STUDY. The patented CAPT'AIR technology to improve indoor air quality is the result of SINIAT FRANCE research. In order to test its effectiveness, Siniat conducted 3 studies between 2013 and 2017. 

      BIOFIB' insulations are manufactured with 100% NATURAL, NON-IRRITANT FIBRES WITHOUT ANY VOC EMISSIONS FOR IRREPROACHABLE INTERIOR AIR QUALITY, as evidenced by the A+ labelling of these products. The use of BIOFIB' products is easy and above all safe for installers who can work without taking any particular precautions. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FR_CL_FIREPROOF_BIO_INSUL
    • Product familyPartitions & Interior walls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์solutions plaques de plâtre avec isolant biosourcé certifiées résistantes au feu
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGypsum
    • วัสดุรองInsulation
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameGypsum board
    • UNSPSC code30161509
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
    • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 19 15 13
    • OmniClass TitleCeiling Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3030
    • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes