เผยแพร่สินค้าของคุณ
EFX 675 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted Low Integrated Base Body
Sloan Valve

EFX 675 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted Low Integrated Base Body

Features

  • Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Die-Cast Metal Hand Washing Faucet with the following features:
  • Solenoid housed in removable carrier that includes supply strainer
  • Integral water supply shut off
  • Supply strainer serviceable from above deck
  • Vandal resistant spray insert, key housed inside faucet body
  • All electronics sealed to IP-67
  • Gold plated electrical contacts
  • Above deck individual diagnostic indicators for battery life, solenoid condition, and power-up mode
  • Flexible, high pressure supply hoses, 3/8” compression connections
  • Bi-stable magnetic solenoid
  • Four (4) “AA” alkaline batteries
  • Double infrared sensors with automatic setting feature
  • Integral 4-inch base
  • Includes all mounting hardware
  • Line Purge mode, eliminates stagnant water
  • 3 year limited warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.faucets_basys_EFX-675
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Powered Sensor Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG015610
  • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา