เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAF-350 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body
Sloan Valve

EAF-350 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body

Features

  • Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Die-Cast Metal Hand Washing Faucet with the following features:
  • Double Infrared Sensor with Automatic Setting Feature and Microprocessor
  • Bi-Stable Magnetic Solenoid Valve (for increased energy savings)
  • Adjustable Hot Water Limit Set (with ISM Mixer)
  • Water Supply Connection with Flexible High-Pressure Hose and Strainer
  • 6V Lithium CR-P2 Commercial Battery included
  • IR-Click feature permits activation of continuous run and temporary off modes
  • Appropriate Mounting Hardware included
  • 3 year limited warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.faucets_optima_EAF-350
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Battery Powered Sensor Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG015610
  • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา