เผยแพร่สินค้าของคุณ
Royal® BPW 1150 Exposed Manual Specialty Water Closet Bedpan Washer Flushometer
Sloan Valve

Royal® BPW 1150 Exposed Manual Specialty Water Closet Bedpan Washer Flushometer

Features

  • Exposed water closet, diaphragm model Flushometer is intended for floor-mounted or wall-hung top spud bowls
  • Incorporates a patented one-piece construction body design, maintaining the spray arm in an upright position
  • Presents a leaner, more aesthetic installation, reducing possible bacteria growth on hidden and hard-to-reach surfaces found on other bedpan washer units
  • Eliminates the need for unsanitary hose sprays, as well as the additional housekeeping that hoses require and the potential for patient slippage
  • Valve body, stop body, diverter body and diverter pivot made from brass casting using semi-red brass for durability and long life
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.flushometers_royal-bpw-1150
  • Product familyFlushometers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Closet Bedpan Flushometer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011565
  • ชื่อ ETIMMechanical toilet flusher
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา