เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOLIS® 8111 Exposed Sensor Water Closet Flushometer
Sloan Valve

SOLIS® 8111 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

  • Main Seat, Stop Seat and Vacuum Breaker Molded from PERMEX® Rubber Compound for Chloramine resistance
  • User friendly three (3) second Flush Delay
  • “Low Battery” Flashing LED
  • Sweat solder adapter with cover tube and cast wall flange with set screw
  • State-of-the-art photovoltaic technology delivers solar operation
  • Solar Powered. The sensor assembly is powered by a solar cell that will harvest power from the artificial indoor light (incandescent, fluorescent or LED), and use it as the energy source. The solar cell can provide approximately 100% power with 650 illuminance (lux).
  • Four (4) Size AA Battery Back-up Power Source
  • Operates by means of an infrared sensor with multiple-focused, lobular sensing fields for high and low target detection
  • Fixed Metering Bypass and No External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
  • Flex Tube Diaphragm designed for improved life and reduced maintenance
  • Engineered Metal Cover with replaceable Lens Window
  • PERMEX® Synthetic Rubber Diaphragm with Dual-Filtered Fixed Bypass
  • Courtesy Flush® Override Button
  • Override button enables manual flushing if sensor’s power source fails
  • High copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.flushometers_solis-8111
  • Product familyFlushometers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Closet Flushometer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011594
  • ชื่อ ETIMElectronic toilet flusher
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา