เผยแพร่สินค้าของคุณ
WETS-4009.4111 Floor-Mounted 1.1 gpf (4.2 Lpf) Standard 12" Rough-in Gravity/Tank Toilet
Sloan Valve

WETS-4009.4111 Floor-Mounted 1.1 gpf (4.2 Lpf) Standard 12" Rough-in Gravity/Tank Toilet

Features

  • White Vitreous China
  • Elongated bowl
  • Floor mounted, floor outlet
  • 12" (305mm) rough-in
  • Chrome metal flush handle - right hand
  • Raised deck eliminates tank rocking and makes cleaning easy
  • Powerful Centriflo™ siphon jet flushing action achieves 800g Map score
  • Water spot area: 11 ¼ x 9¾ (286 mm x 248 mm)
  • 2" (54mm) fully glazed trapway Closet bolts and caps included Toilet seat and wax ring not included
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gravity-toilets_WETS-40094111
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gravity/Tank Toilet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา