เผยแพร่สินค้าของคุณ
EHD-501-ECO Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer
Sloan Valve

EHD-501-ECO Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

Features

  • Hygienic hand drying solution
  • 10 second dry time
  • Electric Specifications: 110-120V – 4.3-4.5 Amps, 460-530 Watts, 50/60 Hz
  • Adjustable speed and sound (High-Low)
  • No Heat option
  • 95% cost savings vs. paper towels
  • Weight: 15-17 lbs.
  • Vandal resistant cover design
  • Suggested Mounting Heights for Ideal Performance (from floor to bottom of dryer): Men: 45” (114 cm), Women: 43” (109 cm), Teenagers: 41” (104 cm), Children: 35” (89 cm), ADA: 37” (94 cm). Note: When mounting for any user ensure that it is mounted below the 48” ADA Maximum
  • Can install multiple units on one circuit
  • 35-second lockout feature if hands are not removed
  • Externally visible Red LED light that flashes error codes to assist in troubleshooting and identify if filter has been clogged
  • Virtually maintenance free
  • Quantity Recommendations: 1 dryer for every 2 sink stations is sufficient for most applications. For high traffic applications we suggest 1 dryer per sink station.
  • Variations: Available in multiple finishes/colors, available with HEPA filter, available in standard model with heat option
  • Optional Add Ons: Recess kit for ADA compliance, Noise reduction nozzle (note: reduces the decibel level by 9db but increases dry time by approx. 3 seconds), Wall Guards (White, Black, Stainless), XChanger Paper Towel Retrofit Kit either ADA height or standard height
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hand-dryers_xlerator_EHD-501-ECO
  • Product familyHand Dryers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์XLERATOR®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHand driers
  • OmniClass Number23-31 25 15
  • OmniClass TitleHand Dryers

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา