เผยแพร่สินค้าของคุณ
SS 3200 Vitreous China Healthcare Service Sink
Sloan Valve

SS 3200 Vitreous China Healthcare Service Sink

Features

  • Designed to maximize and complement Sloan flushometers
  • Exclusive skirted trapway maximizes hygiene and facilitates cleaning
  • Thorough blowout flushing action
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • 6.5 gpf (24.6 Lpf)
  • White Vitreous China
  • Wall mounted, wall China
  • Blowout flushing action
  • Fully skirted trapway for easy, hygienic cleaning
  • 1½" I.P.S. top spud inlet
  • Fully glazed trapway
  • One (1) stainless steel rim guard included
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lavatories_sloan_ss-3200
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sinks/Lavatories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011550
  • ชื่อ ETIMWashbasin
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา