เผยแพร่สินค้าของคุณ
Designer Series™ DSWD 82000 2-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink
Sloan Valve

Designer Series™ DSWD 82000 2-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink

Features

  • Two Station Lavatory System with the following features:
  • Dimensions: 60” x 22” x 5”
  • A monolithic console available in Corian or quartz
  • Basins can be sized to project requirements
  • Many customization options - see architectural worksheet for all options
  • Pairs great with Sloan faucets and soap dispensers
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sinks_designer-series_dswd-82000
  • Product familyState Street Collection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์State Street® Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011550
  • ชื่อ ETIMWashbasin
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา