เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELS-62000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink
Sloan Valve

ELS-62000 SloanStone® 2-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

Features

  • Double Station Lavatory System with the following features:
  • 11⁄4" chrome plated brass drains with grid strainers
  • All ADA and TAS lavatory standards achieved in a single design
  • Aesthetically pleasing soft contoured one-piece continuous Basin
  • Includes Below Deck Mechanical Mixing Valve (MIX-60-A), one per station
  • Faucet (ordered separately) can be specified with a Below Deck Thermostatic Mixing Valve (-BDT variation), or the Thermostatic Mixing Valve (MIX-135-A) ordered separately, if needed
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sinks_sloanstone_ELS-62000
  • Product familySinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SloanStone® Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011550
  • ชื่อ ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา