เผยแพร่สินค้าของคุณ
EW-63000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Washstation Sink
Sloan Valve

EW-63000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Washstation Sink

Features

  • Triple Station Lavatory System with Sloan Electronic Sensor Technology with the following features:
  • Integrated Head containing pre-plumbed water paths and electronic components preassembled on a single mounting plate for rapid, easy installation/maintenance
  • Sloan Electronic Sensors for hands free point of use activation
  • Optional top filled gravity fed manual Soap Dispensers
  • Basin and Integrated Head constructed of durable SloanStone solid surface material
  • ADA and TAS lavatory Rim Height Standards achieved in a single design
  • Aesthetically pleasing soft contoured one-piece continuous Basin
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sinks_sloanstone_EW-63000
  • Product familySinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SloanStone® Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011550
  • ชื่อ ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา