เผยแพร่สินค้าของคุณ
ESD-420 Sloan® Deck-Mounted Foam Soap Dispenser
Sloan Valve

ESD-420 Sloan® Deck-Mounted Foam Soap Dispenser

Features

  • Hardwired or battery powered
  • Easy to install and maintain with 1500 refill size
  • Soap Dispenser can be Hardwired with purchase optional AC Adapter (Part Number: 0346090)
  • Ships with 2 soap refills
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.soap-dispensers_sloan_ESD-420
  • Product familyDispensers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soap dispensers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • รหัส ETIMEC010549
  • ชื่อ ETIMSoap dispenser
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา