เผยแพร่สินค้าของคุณ
SU-7419 Vitreous China Washdown Urinal
Sloan Valve

SU-7419 Vitreous China Washdown Urinal

Features

  • White Vitreous China
  • Washdown flushing action
  • Integral flushing rim
  • ¾" I.P.S. rear spud inlet
  • 2" NPT outlet flange
  • Fully concealed trapway
  • Vandal resistant strainer assembly included
  • All mounting hardware included
  • 100% factory flush tested
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.urinals_SU-7419
  • Product familyUrinals
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sloan Urinals
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC010235
  • ชื่อ ETIMUrinal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา