เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aluminum  window - pocket window
Aluminum  window - pocket window
    SNFA

    Aluminum window - pocket window

    3.3 จาก 5 ดาว3.3(6 รีวิว)
    Generic windows made of aluminium profiles are intended for all types of new and renovated buildings: residential, office, commercial, school and hospital buildings.... Window/window door installed in an exterior wall, equipped with an opening/closing system, while providing thermal and acoustic insulation, natural light transmission and solar gain management, water and air tightness, wind resistance, and natural ventilation. The main function of the window is to ensure that it is closed and covered while allowing light to pass through and allowing air to change through its opening. However, it fulfills a multitude of functions and must have certain characteristics that ensure comfort for the occupants.
    สเปคสินค้า
    • The main functions of the system are: - Limit heat loss, sound transmission, airflow, steam flow and condensation - Protect against bad weather, such as rain, snow and wind - Resist the spread of fire - Easy to maneuver and maintain - Resisting break-ins - Let the heat of the sun penetrate in winter, while blocking too hot rays during the summer
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fenetre-coulissante-galandage
    • Product familyWindows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-10
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)