เผยแพร่สินค้าของคุณ
Expanded Corkboard STD 1000x500x60mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x60mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x60mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x60mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x60mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x60mm
Expanded Corkboard STD 1000x500x60mm
    SOFALCA

    Expanded Corkboard STD 1000x500x60mm

    The use of expanded corkboard (ICB) in the thermal and sound insulation in the inside of walls, allows an increase of the thermal and sound comfort. It can be used to fill the void in masonry walls, used in walls with gypsum board finishing or in rehabilitations, using the ICB type cork OSB, either in walls or in paving’s.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.insulation-expandend-corkboard-roof-60mm
    • Product familyInsulation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ROOF
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCork
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationBuilding Element
    • รหัส ETIMEG020500
    • ชื่อ ETIMBuilding - insulation material
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_16
    • Uniclass 2015 DescriptionCorkboards
    • OmniClass Number23-13 25 19 11
    • OmniClass TitleSlab and Board Thermal Insulation

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย