เผยแพร่สินค้าของคุณ
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools
    SONGMICS

    SONGMICS ULJB62BK Adjustable Bar Stools

    • Optimal comfort: Covered with high-quality soft PU, durable and comfortable; ergonomic Seat and circular footrest keep you comfy while working or relaxing.
    • Robust bar stool: Sturdy metal frame and large thickened chrome base(15. 2'' Dia.) with 8 welding spots offers great stability, Holds up to 440 lbs.
    • Adjustable & swivel: auto-return cylinder with height adjustment allows you to adjust the stool from counter to bar height(22. 4'' - 30. 3''); this bar stool features 360° swivel design.
    • Floor protection: Rubber anti-slip pads on the bottom prevent the bar stool from slippery while protecting your floor from scratches.
    • Product Size: seat size- 15''l x 15'w, chrome base- 15. 2'' Dia. , Seat Height- 22. 4'' - 30. 3''.

    As Featured on Amazon.com

    #Songmics #BarStool

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Color: Black
      Material: PU, Chrome Plated Iron
      Seat Size: 15''L x 15''W (38 x 38 cm)
      Seat Height: 22.4'' - 30.3'' (57-77 cm)

      Base Plate: 15.2'' Dia. (38 cm)
      Product Weight: 25.4 lbs(11.5 kg)
      Max. Load Capacity: 440 lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SONGMICS-ULJB62BK-Adjustable-Bar-Stools
    • Product familyStool
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bar Stool
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (60)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)