เผยแพร่สินค้าของคุณ
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
    SONGMICS

    SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman

    • STABLE AND COLLAPSIBLE : Made of P2 degree MDF, this folding ottoman is sturdy and can bear up to 300lb; folds away to a compact 2.7" high for convenient storage when not in use.
    • METAL SUPPORT : A metal cross support inside the storage bench gives additional strength and can divide the space for organizing.
    • AMPLE STORAGE SPACE : Large storage space of 120 litres; can be used as a storage box to organize linens, toys, clothes, and magazines for your family.
    • EXTRA SEATING : Provides and sturdy seat for children and adults; perfect for having visitors over; linen fabric cover is durable and comfortable; ample sponge padding, the cushion is very soft and comfortable to sit on.
    • EXTENSIVE USE : More than just an ottoman, this storage bench also can be used as an entryway bench, footstool, or side table; suitable to be placed in any room of your house.

    As Featured on Amazon.com

    #Songmics #StorageOttoman #Ottoman

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Color: Dark Grey
      Upholstery Material: Line-like Fabric
      Seater Filling Material: Sofa Sponge
      Construction Material: MDF
      Overall Product Size: 43"L x 15"W x 15"H (110 x 38 x 38cm)
      Internal Storage Size: 42.1"L x 13.6"W x 13"H (107 x 34.5 x 33cm)
      Product Weight: 18.3lb (8.3kg)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SONGMICS-ULSF77K-43in-Storage-Ottoman
    • Product familyOttoman
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)