เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
    SOPAL

    Sink mixer with removable shower SOUSSE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø40mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • Double jet hand shower.
              สเปคสินค้า
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              สเปคสินค้าด้านเทคนิค
              • Unique ref.0613A04
              • Product familyMixer SOUSSE
              • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink mixer
              • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
              • วันที่เผยเเพร่2022-01-24
              • หมายเลขฉบับ1
              สิ่งที่เกี่ยวข้อง
              • วัสดุหลักBrass
              • วัสดุรองChrome
              • ออกเเบบโดยตูนิเซีย
              • ผลิตโดยตูนิเซีย
              การจำแนกประเภท
              • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
              • IFC classificationSanitary Terminal
              • รหัส ETIMEG017610
              • ชื่อ ETIMSanitary taps
              • UNSPSC nameSanitary ware
              • UNSPSC code301815
              • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
              • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
              • OmniClass Number23-31 11 00
              • OmniClass TitleFaucets

              พื้นที่การขาย

              ยุโรป แอฟริกา