เผยแพร่สินค้าของคุณ
3 inlets sink mixer SOUSSE
SOPAL

3 inlets sink mixer SOUSSE

3 inlets sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø40mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • Double independent water source
                สเปคสินค้า
                • 3 inlets sink mixer:

                  • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                  • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                  • Thermal resistance: 90°C max.
                  • Cartridge endurance: 70000 cycles.
                สเปคสินค้าด้านเทคนิค
                • Unique ref.0631A04
                • Product familyMixer SOUSSE
                • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink mixer
                • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
                • วันที่เผยเเพร่2022-01-24
                • หมายเลขฉบับ1
                สิ่งที่เกี่ยวข้อง
                • วัสดุหลักBrass
                • วัสดุรองChrome
                • ออกเเบบโดยตูนิเซีย
                • ผลิตโดยตูนิเซีย
                การจำแนกประเภท
                • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
                • IFC classificationSanitary Terminal
                • รหัส ETIMEG017610
                • ชื่อ ETIMSanitary taps
                • UNSPSC nameSanitary ware
                • UNSPSC code301815
                • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
                • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
                • OmniClass Number23-31 11 00
                • OmniClass TitleFaucets

                พื้นที่การขาย

                ยุโรป แอฟริกา