เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical sink mixer BIZERTE
SOPAL

Vertical sink mixer BIZERTE

Sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
สเปคสินค้า
  • Sink mixer:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.06CBA04
  • Product familyMixer BIZERTE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยตูนิเซีย
  • ผลิตโดยตูนิเซีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG017610
  • ชื่อ ETIMSanitary taps
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา