เผยแพร่สินค้าของคุณ
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM
SOPAL

FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM

Floor bath shower standing mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • lockable automatic diverter.
  • floor installation.
        สเปคสินค้า
        • Floor bath shower standing mixer:

          • Working pressure: from 1 to 10 bar.
          • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
          • Thermal resistance: 90°C max.
          • Cartridge endurance: 70000 cycles.
        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.06DBA04
        • Product familyMixer EL JEM
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor bath shower standing mixer
        • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
        • วันที่เผยเเพร่2022-01-27
        • หมายเลขฉบับ1
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักBrass
        • วัสดุรองChrome
        • ออกเเบบโดยตูนิเซีย
        • ผลิตโดยตูนิเซีย
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
        • IFC classificationSanitary Terminal
        • รหัส ETIMEG017610
        • ชื่อ ETIMSanitary taps
        • UNSPSC nameSanitary ware
        • UNSPSC code301815
        • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
        • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
        • OmniClass Number23-31 11 00
        • OmniClass TitleFaucets

        พื้นที่การขาย

        ยุโรป แอฟริกา