เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sink mixer ZEMBRA
SOPAL

Sink mixer ZEMBRA

Sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
            สเปคสินค้า
            • Sink mixer:

              • Working pressure: from 1 to 10 bar.
              • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
              • Thermal resistance: 90°C max.
              • Cartridge endurance: 70000 cycles.
            สเปคสินค้าด้านเทคนิค
            • Unique ref.06DQA04
            • Product familyMixer ZEMBRA
            • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink mixer
            • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
            • วันที่เผยเเพร่2022-01-24
            • หมายเลขฉบับ1
            สิ่งที่เกี่ยวข้อง
            • วัสดุหลักBrass
            • วัสดุรองChrome
            • ออกเเบบโดยตูนิเซีย
            • ผลิตโดยตูนิเซีย
            การจำแนกประเภท
            • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
            • IFC classificationSanitary Terminal
            • รหัส ETIMEG017610
            • ชื่อ ETIMSanitary taps
            • UNSPSC nameSanitary ware
            • UNSPSC code301815
            • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
            • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
            • OmniClass Number23-31 11 00
            • OmniClass TitleFaucets

            พื้นที่การขาย

            ยุโรป แอฟริกา