เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spain_CubPlanaTransPeatonal_Alsan PUR_1,4mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransPeatonal_Alsan PUR_1,4mm

m2 Clean, dry and consolidated substrate prepared to receive waterproofing with ALSAN PUR liquid system (W2 ETA 23/0804 with a minimum useful life of 10 years), consisting of the following elements: ALSAN EPOX 131 epoxy primer with a coverage of 300 - 500 g/m2 applied with a roller; ALSAN PUR 608 liquid-applied single-component polyurethane membrane with a consumption of 1 - 1.2 kg/m2 applied with a roller, reinforcing it with ALSAN VELO P geotextile reinforcement weighing 110 grams with an overlap of 10 - 15 cm; second layer of ALSAN PUR 608 with a consumption of 0.5 - 0.3 kg/m2 and a third layer of ALSAN PUR 608 with a consumption of 0.5 kg/m2 or until reaching a minimum provision of 1.6 kg/m2; For a non-slip finish, sprinkle SILICA FIN sand (1 KG/M2) while the last layer of ALSAN PUR is still wet; Protective layer with ALSAN FT 904 FT aliphatic membrane with a consumption of 200 to 500 g/m2.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SOL000442
  • Product familywaterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for roof
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyurethane
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG020300
  • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • OmniClass Number23-13 39 00
  • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สเปน

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (11)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (18)