เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
    SOPREMA

    SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS

    ALSAN® 770 products are high-grade, PMMA-based resins with low-temperature flexibility and are used to create durable and reliable roof waterproofing membranes on balconies, parking, terraces or flat-roof and to waterproof joints on water impermeable concrete with fleece reinforcement.

    สเปคสินค้า
    • - Resin layer : 1,5 kg/m2 as required by Alsan 770 layer; - Reinforced by the fleece straightaway (wet in wet); - Admitted to the bridging of cracks; - Decorative finish with colorful sequins; - Wide range of colors and finiching.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FC4NOTE_FR01
    • Product familywaterproofing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing system for roof
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-03
    • หมายเลขฉบับ3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPMMA
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • รหัส ETIMEG020300
    • ชื่อ ETIMBuilding - Roofing materials
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_40
    • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • OmniClass Number23-13 39 35
    • OmniClass TitleRoof Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (19)